概览

优势和特点

  • 7V至28V宽电源电压范围
  • 峰值电流控制架构
  • 高达360mA的输出驱动电流
  • 模拟调光控制
  • PWM调光控制
  • 可编程开关频率
  • 关断控制
  • 输出过压保护
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX16812评估板(EV kit)用于评估MAX16812峰值电流模式PWM、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。MAX16812评估板采用升/降压架构,利用峰值电流模式和平均LED电流控制驱动外部LED。该评估板提供高达360mA的LED恒流驱动,工作电压为7V至28V。最大LED串联电压可达15V。

MAX16812评估板具有两种不同类型的调光控制,使用模拟线性输入电压或数字PWM输入信号控制LED亮度。该评估板提供欠压闭锁(UVLO)功能和过压保护,空载状态下有效保护评估板。MAX16812评估板是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。

应用

  • 汽车照明:
  • DRL、雾灯
  • 组合尾灯
  • 前、后指示灯
  • 内部照明
  • 报警和紧急事件指示灯
  • 建筑及工业照明