概览
优势和特点
- 6.5V至40V电源电压范围
- 可选择的150mA、250mA或350mA输出电流
- 5V稳压输出
- PWM调光控制
- TA = +70°C时,封装可耗散2.666W的功率
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX16803评估板(EV kit)用来演示基于MAX16803电流调节器的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具备高达350mA的稳定电流输出能力,并可工作在6.5V至40V电源电压下,工作温度范围为-40°C至+125°C。
MAX16803评估板采用PWM调光控制,具有用户可选的三电平输出电流设置,以及可以输出高达4mA电流的5V稳压输出。MAX16803评估板是完全安装并经过测试的电路板,并且带有板载LED负载。
应用
- 汽车外部:组合尾灯(RCL)
- 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
- 汽车紧急事件报警灯
- 通用照明
- 导航与舰队管理指示器
- 标示牌、加油站顶灯、信号灯
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX16803EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16803 Data Sheet (Rev. 1)2009/1/5PDF177K