概览

优势和特点

  • 输入范围:0.87V至VOUT
  • 同步整流,无需外部二极管
  • 3.3V输出电压(或可调)
  • 100mA输出
  • 效率为90%
  • 关断电流:2µA
  • 小型表面贴装元件
  • 电感阻尼开关可抑制EMI

产品详情

MAX1678评估套件(EV套件)在输入电压低至0.7V时,可确保在0.87V下启动,并提供3.3V稳压输出。输入源可以是1节或2节电池或直流电源。典型效率为90%,输出负载高达100mA。

该套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。提供了用于选择可调输出电压和关断控制的跳线。

 

应用

  • 寻呼机
  • 个人医疗监护仪
  • 定点设备
  • 遥控器
  • 单节电池供电的设备