概览

优势和特点

  • 测量和显示远程传感器温度
  • 灵活的风扇速度控制:线性或PWM
  • 可编程警报和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C(远程传感器)
    • 0°C至+70°C(板)
  • 兼容I²C*/SMBus
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 现已装配且经过测试
  • 包括Windows 95/98/2000兼容软件和演示PC板

产品详情

MAX1669评估系统由MAX1669评估套件(EV套件)和配套的Maxim SMBus接口板组成。

MAX1669评估套件是一款装配完成且经过测试的PC板,用于演示MAX1669风扇控制器和温度传感器。MAX1669与外部电源元件结合,通过PWM信号或可变直流控制电压控制直流无刷风扇的速度。该评估套件附带一个小风扇。

MAX1669还可监控外部二极管连接式晶体管的温度,并将温度转换为8位、2线串行数据。2N3906温度传感器晶体管通过SOT23封装焊接到电路板上。拆下晶体管后,电路板可以通过双绞线连接到更靠近系统的远程二极管,以进行更实际的实验。

借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的PC上使用其并行端口来模拟Intel® (SMBus)双线接口。Windows® 95/98/2000兼容软件提供了一个用户友好的界面来测试MAX1669的功能。该菜单驱动型程序提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

要对MAX1669进行基于PC的完整评估,请订购MAX1669EVSYS。如果您已有SMBus接口,请订购MAX1669EVKIT。