概览

优势和特点

  • 测量和显示远程和内部传感器温度
  • 可编程警报和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C(远程传感器)
    • 0°C至+70°C(板)
  • 兼容I²C*/SMBus
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 现已装配且经过测试
  • 包括Windows 95/98/2000兼容软件和演示PC板

产品详情

MAX1668评估系统(EV系统)由MAX1668评估套件(EV套件)和配套的Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板组成。

MAX1668评估套件是一款装配完成且经过测试的PC板,用于演示MAX1668温度传感器。它可监控四个外部二极管连接式晶体管和一个内部二极管的温度,并将温度转换为8位、2线串行数据。四个2N3906温度传感器晶体管通过SOT23封装焊接到电路板上,但为了进行更实际的实验,可以拆下任何晶体管,并通过双绞线将该板连接到更靠近系统的远程二极管。

借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的PC上使用其并行端口来模拟Intel® SMBus双线接口。Windows® 95/98/2000兼容软件提供了一个用户友好的界面来测试MAX1668的功能。该菜单驱动型程序提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

要对MAX1668进行基于PC的完整评估,请订购MAX1668EVSYS。如果您已有SMBus接口,请订购MAX1668EVKIT。

 

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 笔记本电脑主电源
  • 服务器
  • 工作站