概览

优势和特点

  • 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
  • SMBus兼容型2线串行接口
  • 4A、3A或1A(最大值)电池充电电流
  • 电池电压高达18.4V
  • 输入电压高达+28V
  • 包含易于使用的软件
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1667评估系统(EV系统)由MAX1667评估套件(EV套件)和配套的Maxim SMBus接口板组成。MAX1667评估套件简化了MAX1667通用2级智能电池充电器的评估。

借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的个人计算机上使用其并行端口来模拟Intel®系统管理总线(SMBus)双线接口。Windows® 95/98软件提供了一个用户友好的界面来测试MAX1667的功能。

要进行基于IBM PC的完整MAX1667评估,请订购MAX1667 EV系统。如果您已有SMBus接口,请订购MAX1667评估套件。

 

应用

  • 充电基站
  • 笔记本电脑
  • PDA和其他手持设备
  • 电话