概览

优势和特点

  • 独立控制多达三个负载开关
  • 可配置为三个通用输入/输出(GPIO)
  • 包括三个30V、4A P沟道MOSFET开关
  • 兼容SMBus
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 经过组装和测试的表面贴装板

产品详情

MAX1662评估系统(EV系统)由MAX1662评估套件(EV套件)和配套的Maxim SMBus™接口板组成。MAX1662评估套件是一款装配完成且经过测试的PC板,用于演示MAX1662负载开关控制器。

除了控制电源层负载开关外,MAX1662还可用于许多不同的SMBus I/O扩展任务,例如控制稳压器或检测机械开关的状态。

借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的个人计算机上使用其并行端口来模拟Intel®系统管理总线(SMBus)双线接口。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个用户友好的界面来测试MAX1662的功能。该菜单驱动型程序提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

MAX1662 EV系统也可用于评估MAX1661或MAX1663。请联系工厂免费订购MAX1661EUB或MAX1663EUB样片。

要进行基于IBM PC的完整MAX1662评估,请订购MAX1662EVSYS。

如果您已有SMBus接口,请订购MAX1662EVKIT。

 

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 负载点电源总线切换
  • 电源板开关
  • 智能电池组/充电器