概览

优势和特点

  • 以1%的精度测量4A电流
  • 最大电流:4A,精度:1%
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 便利的板载测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1660评估套件(EV套件)是一块装配好的表面贴装演示板。该评估套件采用MAX1660数据手册图8所示的典型应用电路。借助额外的电路,可在IBM®兼容的个人计算机上使用其并行端口来模拟Intel®系统管理总线(SMBus™)接口。