概览
优势和特点
- 4.5V 至 16V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 最大负载:9A
- 高效率解决方案
- 峰值效率高达 96%
- 满载效率高达 95.5%
- 1A 且启用 DCM 时低载效率高达 94%
- 灵活的设计支持及早定义 PCB
- 尺寸与 VT2491/VT2491A 和相关可扩展产品兼容
- 可编程开关频率高达 1MHz
- 可编程软启动和 STAT 延迟时序
- 具有外部输入选项的可编程基准电压
- 可编程正负过流保护 (OCP) 限制
- 支持拉电流和灌电流
- 先进的架构、保护和报告保证可靠的设计
- 模拟电流或温度报告
- 具有开路检测功能的差分远程检测
- 采用 Quick-PWM™ 架构的快速瞬态响应
- 基于百分比的输出功率正常和 OVP
- 开漏状态指示器 (STAT) 引脚
- 输入欠压和过压锁定
- 自适应死区时间控制
- 节省电路板空间
- 集成升压开关
- 19 焊球 WLCSP (2.2mm x 2.8mm) 尺寸
- 使用陶瓷输入和输出电容器操作
产品详情
MAX16491 评估套件(EV 套件)可作为评估 MAX16491 电压调节器 IC 的基准平台。这款单芯片集成式开关稳压器为低输出电压应用提供了一种非常紧凑、高效、快速、准确和可靠的电源传输解决方案。MAX16491 具有不同的可编程选项,支持多种配置。
该 EV 套件包含全面装配且经过测试的 MAX16491 印刷电路板 (PCB)。其中包含跳线、测试点和输入/输出连接器,灵活易用。有关订购信息和更多详细信息,请参阅 IC 数据手册。
使用入门
需要的设备
- MAX16491 EV 套件
- 4.5V 至 16V 电源
- 可提供 9A 灌电流的负载
- 示波器、探头和电压表
文档
-
MAX16491EVKIT: MAX16491 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/4/6PDF1 M
-
MAX16491 EVKit ODB Files2023/2/3ZIP3 M