概览

优势和特点

  • 输入电压范围:0.9V至1.65V
  • 3.3V ±4%输出电压
  • 可调输出电压(2V至5.2V)
  • 80%效率(VIN = 1.2V,ILOAD= 20mA)
  • 内部500mA同步整流器
  • 2µA关断模式(MAX1642)
  • 低电池电量检测器(MAX1643)
  • 超小型8引脚µMAX®封装
  • 电源故障输出
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1642评估套件(EV套件)是一款升压型开关稳压器,适用于单节电池供电系统。它接受0.9V至1.65V之间的正输入,并将其转换为3.3V预设输出,以提供高达20mA的电流。MAX1642评估套件提供超低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。工作频率高达50kHz,支持使用小型表贴电感,同时尽可能地减少对寻呼机和其他射频应用中敏感中频的干扰。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。它还可用于评估MAX1643。

 

应用

  • 寻呼机
  • 个人医疗监护仪
  • 定点设备
  • 遥控器
  • 单节电池供电的设备