概览
优势和特点
- 4.5V 至 16V 输入电压范围
- 0.6V 至 3.3V 输出电压范围
- 最大负载:25A
- 高效率解决方案
- 峰值效率高达 97%
- 满载效率高达 87%
- 1A 且启用 DCM 时低载效率高达 96%
- 灵活的设计支持及早定义 PCB
- 尺寸与 VT2491 (15A) 和相关可扩展产品兼容
- 可编程开关频率高达 1MHz
- 可编程软启动和 STAT 延迟时序
- 具有外部输入选项的可编程基准电压
- 可编程正负过流保护 (OCP) 限制
- 先进的架构、保护和报告保证可靠的设计
- 模拟电流或温度报告
- 具有开路检测功能的差分远程检测
- 采用 Quick-PWM™ 架构的快速瞬态响应
- 基于百分比的输出功率正常和 OVP
- 开漏状态指示器 (STAT) 引脚
- 输入欠压和过压锁定
- 自适应死区时间控制
- 节省电路板空间
- 集成升压开关
- 27 焊球 WLCSP (2.2mm x 3.8mm) 尺寸
- 使用陶瓷输入和输出电容器操作
产品详情
MAX16425 评估套件(EV 套件)可作为评估 MAX16425 电压调节器 IC 的参考平台,而 MAX16425A EV 套件则用于评估 MAX16425A IC。MAX16425/MAX16425A 是一款单芯片、集成开关稳压器,可为低输出电压应用提供紧凑、高效、快速、精确和可靠的功率传输解决方案。这两种设备具有不同的可编程选项,可实现广泛的配置。
EV 套件包含全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),实现了 MAX16425/MAX16425A 的功能,其中包含引脚跳线\测试点和输入/输出连接器,可在各种应用中实现灵活性和易用性。有关更多详细信息,请参阅 MAX16425 IC 数据手册。
文档
-
MAX16425EVKIT: Evaluation Kit for MAX16425/MAX16425A Data Sheet (Rev. 0)2023/3/14PDF2 M
-
MAX16425A EVKit Fab Assembly Files2023/2/3ZIP3 M
-
MAX16425 EVKit Fab Assembly Files2023/2/3ZIP3 M