概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+7V至+22V
  • 1.25V至2V数字可调输出电压
  • 7A输出电流能力
  • ±1%直流输出精度
  • 效率 = 87%,VIN = 7V,VOUT = 1.7V(IOUT = 3A时)
  • 快速MOSFET实现低开关损耗
  • 紧凑的PC板布局有助于降低开关损耗
  • 电源良好输出
  • 300kHz开关频率
  • 过压和欠压保护
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1636 CPU电源评估套件(EV套件)电路可将高压电池电源转换为下一代笔记本CPU内核的低压电源轨。输出可在1.25V至2V之间进行数字调节,增量为50mV。输入范围为+7V至+22V。其输出电流高达7A,效率超过87%。MAX1636在所有线路、负载和温度条件下的直流输出精度均为±1%。装配完成且经过测试的评估套件具有出色的动态响应,可校正快速负载瞬变。

该评估套件专门用于笔记本CPU核心电源,包括数模转换器(DAC)、运算放大器缓冲器和其他专为这种高要求应用而定制的高性能元件。然而,MAX1636是一款通用的独立器件,无需DAC即可使用;标准应用电路请参见MAX1636数据手册。

 

应用

  • 总线端接电源
  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • 笔记本电脑
  • 小型笔记本电脑