概览
优势和特点
- 输入电压
- +0.8V 至 +5.5V (VIN)
- +2.4V 至 +5.5V (VCC)
- 输出电压
- +18V输出,高达20mA(根据配置)
- 真正关断(输出与输入断开)
- 输出电压可通过电阻调节
- 可调电感限流设置
- 内部MOSFET开关
- IC关断电流:1µA(最大值)
- 开关频率高达500kHz
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1606评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含一个升压开关转换器,可产生正电压以驱动低功耗LCD显示器。该电路配置为+18V输出电压并提供高达20mA的电流。通过选择不同的元件可以实现更高的输出电压。
该IC的工作电源电压范围为+2.4V至+5.5V,但可以在输出端将低至+0.8V的电池电压升压至高达+28V。该IC还提供将输出与输入断开的真正关断模式。根据配置,该评估套件可用于评估三种不同的电感限流值。
应用
- 数据采集
相关产品
文档
-
MAX1606EVKIT: MAX1606评估板 Data Sheet1900/1/1PDF104K