概览
优势和特点
- 精确的电流调节可获得均匀的亮度
- 效率高达84%
- 灵活的模拟或PWM亮度控制
- 15mVP-P低输入纹波
- 内置30V MOSFET开关,输出功率0.9W
- 过压保护无需齐纳二极管
- 小尺寸元件
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 0.01µA关断电流
- 薄型QFN (4mm x 4mm)封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1582评估板(EV kit)是完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1582白色LED升压转换器。在2.6V至5.5V输入电压范围,输出可调的0至20mA电流能够点亮多达6只串联白色LED。MAX1582评估板带有主、次两组LED,主组包含4只LED、次组包含2只LED。这两组LED利用板上跳线可以提供单独的关断/使能控制。可通过模拟电压或PWM信号灵活控制LED的亮度。
应用
- 具有单或双显示屏的蜂窝电话
- 具有双显示的手持设备
- 智能电话、掌上电脑和无线手持设备
文档
-
MAX1582EVKIT: MAX1582评估板 Data Sheet1900/1/1PDF102K