概览
优势和特点
- 专有的自适应1倍/1.5倍模式
- 效率(PLED/PBATT)高达92%
- 0.2%的LED电流匹配度
- 28mA/LED驱动能力
- 无需镇流电阻
- 低至0.1µA关断电流
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 微型2.1mm x 2.1mm x 0.6mm的UCSP封装
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1573评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板。评估板包含了内置高效电荷泵的白光LED驱动器MAX1573。评估板可接受2.7V至5.5V输入电压,并可以恒定的电流驱动多达4节白光LED,以保持亮度均匀。MAX1573工作在1MHz固定频率下,允许采用微型外部元件。评估板可以使用UCSP™以及TQFN两种封装的器件。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- MP3播放器
- 其它带有彩色显示屏的手持产品
- PDA、数码相机和便携式摄像机
相关产品
文档
-
MAX1573EVKIT: MAX1573评估板 Data Sheet1900/1/1PDF345K