概览
优势和特点
- 效率:95%
- 输入电压范围:1.5V至3.6V
- 主升压输出:3.35V或可调
- 降压输出:1.5V或可调
- 5V通用输出
- CCD和LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
- 用于白色LED背光的功率调节输出
- 使用MAX1801从控制器的可选通用输出
- 关断模式下为1µA
- 内部软启动控制
- 所有输出提供过载保护
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1565评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,可接受1.5V至3.6V输入电压,并提供典型数码相机所需的所有输出电压。输出包括主升压输出(3.35V)、降压输出(1.5V)、通用5V输出、用于电荷耦合器件(CCD)和LCD偏置的两个输出以及使用MAX1801从控制器的可选通用输出。
应用
- 数码相机
- 数码摄像机
- PDA
文档
-
MAX1565EVKIT: MAX1565评估板 Data Sheet1900/1/1PDF210K