概览
优势和特点
- 5V至20V输入电压范围
- 四种数字可选的工作电压(OUT1)
- 动态可选的输出电压0.7V/1.0V/1.3V/1.5V (OUT1:0.5V至2.0V可调)
- 固定的2.5V输出电压(OUT2:0.5V至2.7V可调)
- 6A输出电流(OUT1)
- 4A输出电流(OUT2)
- 300kHz开关频率
- 独立的电源就绪输出
- 小尺寸封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1549评估板(EV kit)给出了MAX1549的标准应用电路。DC-DC转换器对高压电池和/或交流适配器的输出进行降压,为笔记本电脑中的低电压芯片组和RAM提供精密电源。
MAX1549评估板在5V至20V电池输入范围内提供动态可调的0.7V至1.5V输出(OUT1)和固定的2.5V输出(OUT2)。它能以90%以上的效率,为OUT1提供最高6A的输出电流,为OUT2提供最高4A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率下,具有优越的电源与负载瞬态响应特性。
该评估板是经过完全安装与测试的电路板。通过改变R10-R14,可以用来评估其他动态可调、范围在0.5V至2.0V内的输出电压;通过改变R20和R21,可以用来评估0.5V至2.7V的固定输出电压。
应用
- 有源端接总线
- CPU核或VCC电源
- DDR存储器端接
- 动态可调的芯片组电源
- 固定芯片组/RAM电源
- 笔记本电脑
- 视频/GPU核电源
文档
-
MAX1549EVKIT: MAX1549评估板 Data Sheet1900/1/1PDF215K