概览

优势和特点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 动态调节输出电压:1.0V/1.5V (OUT1,0.7V至5.5V可调)
  • 固定输出电压:2.5V/1.8V (OUT2,0.7V至5.5V可调)
  • 100mA线性稳压器:固定5V或可调
  • 每通道4A的输出电流
  • 355kHz和485kHz开关频率(分别对应OUT2/OUT1)
  • 可选择的电感饱和保护
  • 独立的电源就绪输出
  • 可选择过压/欠压保护
  • 小尺寸外部元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1541评估板(EV kit)用于演示MAX1541的标准4A输出电路。这款DC-DC变换器对高电池电压或交流适配器进行降压转换,产生精确的低压GPU、DPR和芯片组电源,用于笔记本电脑。

MAX1541评估板接受7V至24V的电池电压范围,产生一路可动态调整的1.0V/1.5V输出(OUT1)、一路固定2.5V输出(OUT2)和一路5V/100mA线性稳压器输出(LDOOUT)。每路输出能够以高于90%的效率提供高达4A的电流,评估板的OUT2/OUT1分别工作于355kHz和485kHz开关频率,具有出色的电源和负载瞬态响应。

该评估板经过完全安装与测试,通过改变电阻R9、R10和R11,能够在0.7V至5.5V范围内动态调节输出电压(OUT1);通过改变电阻R18和R19,能够在0.7V至5.5V范围内获得其它的固定输出电压(OUT2)。

应用

  • 1.8V与2.5V I/O电源
  • 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
  • CPU核电源
  • 笔记本电脑