概览
优势和特点
产品详情
MAX1540评估板(EV kit)给出了MAX1540的标准5A应用电路。该DC-DC转换器从高压电池与/或AC适配器降压,为笔记本电脑的低电压芯片组、动态随机访问存储器(DRAM)以及输入/输出(I/O)提供精密的电源。
MAX1540评估板利用7V至24V的电池输入,提供固定的1.8V输出电压(OUT1)、固定的2.5V输出电压(OUT2)和固定的5V、100mA线性稳压器(LDOOUT)。该评估板以高于90%的效率为每个输出电压提供5A输出电流。该评估板工作在355kHz/485kHz开关频率下(分别对应OUT2/OUT1),并具有出众的输入电源与负载瞬态响应。
该评估板是完全组装并经过测试的电路板。通过改变OUT1的电阻R21与R22以及OUT2的电阻R19与R20,它还可以评估0.7V至5.5V范围内的其他输出电压。
应用
- 0.7V至5.5V电源
- 有源端接总线(MAX1541)
- 核/IO电源,可低至0.7V
- 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
- DDR存储器端接(MAX1541)
- 笔记本电脑
- 电源(MAX1541)
文档
-
MAX1540EVKIT: MAX1540评估板 Data Sheet (Rev. 0)2004/11/23PDF315K