概览
优势和特点
产品详情
MAX1533评估板(EV kit)是演示MAX1533应用的标准电路。该双路PWM同步DC-DC转换器从高压电池和/或AC适配器降压, 为笔记本电脑提供主电源。MAX1533评估板工作开关频率为300kHz,采用5V至24V电池输入时,可提供5V和3.3V两路输出。5V输出可提供5A电流,3.3V输出可提供6A电流,效率可达97%。通过改变反馈电阻R19—R22,两路输出均可在1V至5.5V范围内调整。
MAX1533还具有固定3.3V和5V线性稳压器,可提供100mA电流。MAX1533评估板工作于300kHz开关频率。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
文档
-
MAX1533EVKIT: MAX1533评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/8/1PDF284K