概览
优势和特点
- 高速8位ADC
- 单极性或双极性输入
- 无需时钟电路
- 工作电压:+3V (MAX152)或+5V (MAX153)
- 低功耗关断模式
- 提供转换结果的LED显示
- 3in² 原型设计区域
- 通过16引脚数据连接器与外部系统进行接口
产品详情
MAX152评估套件(EV套件)已装配完成,采用可靠的设计和PC板布局,用于在高达400ksps的采样速率下快速、轻松地评估MAX152。其通过一个振荡器持续触发转换器,并通过LED显示转换结果。MAX152可通过跳线实现各种设置配置,电路板包含数据手册中所示的低电流关断电路。MAX152评估套件和用户系统之间通过一个16引脚数据连接器进行简单接口。
MAX152评估套件可用于评估采样速率为1Msps的5V MAX153。
应用
- 音频系统
- 电池供电应用
- Burst Mode®数据采集
- 数字信号处理(DSP)
- 高速伺服环路
- 便携式无线电
- 电信
相关产品
文档
-
MAX152EVKIT: MAX152评估板 Data Sheet1900/1/1PDF190K