概览
优势和特点
- 采用2.7V至5.5V输入电源供电
- 全陶瓷电容设计
- 1MHz开关频率
- 输出电压范围
- 0.6V至0.94 x VIN(强制PWM模式)
- 0.6V至0.85 x VIN(跳跃模式)
- 使能输入/电源良好输出
- 可选跳跃模式功能
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15108评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成开关的MAX15108高效、8A、降压稳压器,采用20引脚晶圆级封装(WLP)。该评估套件预设为1.5V输出,负载电流高达8A,输入电源电压为2.7V至5.5V。该器件具有1MHz固定开关频率,使其评估套件可实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应
应用
- 基站
- DDR存储器
- 分布式供电系统
- 笔记本电脑电源
- 便携式设备
- 服务器电源