概览
优势和特点
- 工作电压范围:2.7V至18V
- 可配置高达6A的负载电流能力
- 香蕉插口,用于输入和输出电压
- 可编程压摆率控制
- 可选/可配置断路器阈值
- 可配置过压/欠压闭锁
- 可编程快速比较器响应
- PG输出
- 定义的安全工作区
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15096/A/D评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成6A MOSFET的MAX15096热插拔控制器。该评估套件配置为在2.7V至18V热插拔应用中通过6A电流,从而提供完全集成的解决方案。该评估套件使用的MAX15096GWE+采用2mm x 2mm、16引脚、0.5mm间距晶圆级封装(WLP)和可靠的四层PCB设计。根据配置,该评估套件经过优化,可在12V下工作。
该评估套件可用于评估所有MAX15096A和MAX15096D版本。
应用
- 刀片服务器
- 磁盘驱动器电源
- 工业应用
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储应用