概览
优势和特点
- 2.7V至18V工作电压范围
- 高达12A可配置负载电流能力
- 用于输入和输出电压的香蕉插孔
- 可编程压摆率控制
- 可选/可编程电路关断门限
- 可编程过压/欠压闭锁
- 可编程定时溢出延时
- 低有效FAULT和PG输出
- 定义安全工作范围
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX15090评估板(EV kit)提供验证的设计,用于评估集成12A MOSFET的热插拔控制器MAX15090。MAX15090评估板在2.7V至18V热插板应用中可配置为通过12A,为该应用提供了完备的集成方案。MAX15090评估板为经过验证的四层PCB设计,采用3.5mm x 2mm、28焊球、0.5mm间距晶片级封装(WLP)的MAX15090EWI+。根据配置,MAX15090评估板优化用于工作在12V。
MAX15090A评估板采用MAX15090AEWI+,可用于评估MAX15090A。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接