概览
优势和特点
- 5V至40V (24V,典型值)输入电压范围
- 可选择4.5V至5.5V输入电压
- 3.3V、10A输出
- 350kHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15046B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15046B的功能所需的全部电路。MAX15046 IC采用带裸焊盘的16引脚QSOP封装。
MAX15046B评估板正常工作时需要能够提供7A电流的5V至40V电源。MAX15046B评估板输出设定为3.3V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为350kHz。MAX15046B评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。
应用
- 基站
- 工业电源(PLC、工业计算机、现场总线设备、现场总线连接器)
- 电信电源
文档
-
MAX15046BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15046B Data Sheet (Rev. 0)2009/9/16PDF663K