概览
优势和特点
- 2.4V至3.6V输入电压
- 全陶瓷电容设计
- 1MHz开关频率
- 输出电压范围:0.6V至(0.9 x VIN)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15040评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15040内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为2.4V至3.6V。MAX15040工作在1MHz开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。评估板效率高达95%。
MAX15040评估板PCB已安装MAX15040EWE+。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- 负载点
- RAID控制电源
- 服务器电源
- 电信与网络电源
文档
-
MAX15040EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15040 Data Sheet (Rev. 0)2010/9/21PDF463K