概览
优势和特点
- 宽电压输入:7.5V至40V
- 动态电压输出控制范围0.8V至36V,可提供2A负载电流
- 可选的300kHz/500kHz开关频率
- 启动/关闭控制
- 演示MAX15020 IC的低关断电流
- 效率高达96% (VIN = 36V,VOUT = 30V,ILOAD = 2A)
- 演示MAX15020 IC的过流和过热保护
- 节省空间的5mm x 5mm、20引脚TQFN封装
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX15020评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的PCB,用于评估集成高边开关的MAX15020 PWM降压调节IC。MAX15020的反馈误差放大器预装有参考输入,允许动态调整输出电压。MAX15020评估板工作于7.5V至40V宽电压输入范围,可提供高达2A输出电流。
MAX15020内部开关频率可设为300kHz或500kHz。MAX15020评估板提供SYNC输入,可为敏感应用提供外部频率同步。评估板使用20引脚薄型QFN封装的MAX15020降压转换器。MAX15020 IC工作于
应用
- 工业电源
- 打印头驱动器电源
- 降压型电源
文档
-
MAX15020EVKIT: MAX15020评估板 Data Sheet (Rev. 2)2008/12/11PDF576K