概览
优势和特点
- 6.5V至16V输入电压
- 输出
- 3V,提供高达650mA的电流(VFD灯丝)
- 60V,提供高达12mA的电流(VFD栅极)
- 110V,提供高达55mA的电流(VFD阳极)
- 输出电压精度
- 110V (阳极) = ±3% (调整输出)
- 60V (栅极) = ±5% (比例负载)
- 3V (灯丝) = ±10% (比例负载)
- 16V输入和满载时,效率为71%
- 5V LDO输出提供高达15mA的电流
- “打嗝式”限流和热关断保护
- 100kHz开关频率
- 电容可调的软启动
- 高精度欠压锁定(UVLO)
- 输出过压保护(OVP)
- 可同步至外部时钟
- 低成本、可靠的反激设计
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15005A评估板(EV kit)是一个完全安装并经过测试的PCB,板上集成了一个11W反激式DC-DC转换器,适合于汽车应用中的真空荧光显示器(VFD)。评估板电路采用16引脚TSSOP封装的高性能、电流模式脉宽调制(PWM)控制器MAX15005A。评估板输出电压配置为3V、60V和110V,可分别提供高达650mA、12mA和55mA的输出电流。此外,还提供5V低压差(LDO)电压稳压器输出,可源出15mA电流。评估板采用6.5V至16V直流电源供电。MAX15005A评估板输入电路能承受40V的瞬态电压。
采用单晶体管、反激式DC-DC转换器拓扑,效率高达71%。器件采用直接二次侧稳压,无需光电耦合器,从而降低了成本。输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)以及软启动提高了11W电源的可靠性。
100kHz的工作频率允许使用小尺寸的变压器和无源元件。
警告:MAX15005A评估板设计工作在高压。本评估板以及与之相连的设备带有危险的高压。当用户为评估板或与其相连的设备加电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。
当出现严重故障或失效状态时,评估板会消耗巨大能量,可能造成元件或元件碎片的高速溅射。务必谨慎操作评估板,避免可能的人身伤害。
应用
- 汽车
- 隔离型反激、正激,非隔离型SEPIC、升压转换器
- 真空管荧光灯显示器(VFD)电源
文档
-
MAX15005AEVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP113K