概览

优势和特点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估RS-485/PROFIBUS
  • 5000VRMS隔离电压,可持续60s
  • 完整装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX149X2为一个完整装配并且PCB经过测试的评估板(EV kit),用于演示MAX14943隔离型RS-485/PROFIBUS收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离型电源为电路的二次侧供电。

MAX149X2评估板预装了MAX14943GWE+,仍可用来评估引脚兼容的MAX14940、MAX14946和MAX14949 IC。

应用

  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器