概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1499评估系统(EV system)由MAX1499评估板(EV kit)和一个Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。MAX1499是低电压,4位半模数转换器(ADC),集成LED显示驱动器。评估软件运行在Windows® 95/98/2000/XP环境下,为评估MAX1499提供了方便的用户界面。

订购完整的评估系统(MAX1499EVC16),可使用个人计算机,对MAX1499进行全面评估。如果以前已经购买了的Maxim评估系统的68HC16MODULE,或使用基于其它µC的系统,可只订购评估板(MAX1499EVKIT)。

该系统还可评估MAX1498ECJ。请联系厂商申请免费样品。参见完整数据资料中的硬件详细说明部分,了解更多信息。

应用

  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 手持式仪表

相关产品