概览
优势和特点
- 应用电路提供USB 3.0输入/输出连接器
- 眼图测试电路提供SMA输入/输出
- 校准线(50Ω负载线和直通线)
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14972评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14972双路超高速USB 3.0均衡器/转接驱动器,利用可编程输入均衡和输出去加重降低确定性抖动,恢复输出电平,以满足USB 3.0规范。有助于对超高速USB 3.0关键元件的布局进行优化,并可使用更长的电路板引线或电缆。评估板PCB包括4部分:应用电路、特征电路以及两条校准线。
应用电路设计用于演示IC对USB信号的均衡/转接驱动。这部分电路由板上+3.3V LDO稳压器供电,稳压器将+5.0V USB电源转换为U1器件供电的稳定电压。应用电路的所有PCB引线均为100Ω差分或50Ω单端阻抗受控引线。特征电路使用SMA连接器,可进行眼图评估并采用阻抗受控引线。这部分电路由外部+3.0V至+3.6V电源供电。
校准线部分作为一个参考,可观测没有引线、SMA连接器影响情况下的IC性能。.
IC采用带裸焊盘的24引脚(4.0mm x 4.0mm) TQFN封装。
应用
- 台式计算机
- 坞站
- 工业USB开关
- 笔记本电脑
- USB集线器
- USB端口
文档
-
MAX14972EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14972 Data Sheet (Rev. 0)2012/4/28PDF1M