概览
优势和特点
- 1个HDMI输出连接器
- 2个DisplayPort输入连接器
- Mini-USB电源
- 应用电路包括TMDS和DDC部分
- 特征电路包括SMA输入/输出和T型输出偏置网络
- 校准线(50Ω负载线)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14886评估板(EV kit)为评估MAX14886提供经过验证的设计。这款高速、低偏移、有源电平转换复用器非常适合双图形卡系统之间的信号切换和调理,能够在外部HDMI连接器处数据速率高达2.25Gbps的条件下确保满足高清多媒体接口(HDMI™) v1.4的要求。评估板包括三个部分:应用电路、特征电路和校准线。
电路设计用于演示器件的多路复用功能,并转接驱动TMDS®格式双模DisplayPort™信号,将其送至HDMI输出连接器。评估板的这部分电路由板上+3.3V LDO稳压器对+5V USB电源稳压后供电,为U1器件及相应的DDC逻辑电路(U3)供电。电路中的所有信号引线采用100Ω差分阻抗受控走线。
特征电路用于眼图测试,提供SMA连接器、阻抗受控引线,以及T型输出偏置网络,用于连接标准50Ω测试设备。这部分电路由外部+3.3V电源供电。
校准线与特征电路(U4)输入走线的长度、形状保持一致,用作进一步的高频分析。
应用
- 双图形卡笔记本电脑
- 双模DisplayPort至HDMI外置开关或适配器
文档
-
MAX14886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14886 Data Sheet (Rev. 0)2011/1/26PDF763K