概览
优势和特点
- 工作电压范围:2.7V至5.5V
 - 无需电源即可测试
 - 电源和标志LED读数
 - 经过验证的PCB布局
 - 装配完成且经过测试
 
产品详情
MAX14743评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX14743过压和浪涌保护双通道SPDT数据线开关器件。该评估套件已安装MAX14743EWC+。
应用
- 平板设备
 - 智能电话
 - 平板电脑
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX14743EVKIT Gerber File2023/11/6ZIP3 M