概览
优势和特点
- 评估充电器检测功能
- 无需外部电源
- 经过验证的PCB布局
- 为MAX14636和MAX14637提供独立布局
- 提供不含MAX14636/MAX14637的独立布局,用于验证插入损耗
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX14636/MAX14637评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX14636/MAX14637充电器检测器。该评估套件具有USB供电选项和简单易读的逻辑输出LED指示。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 电子书
- 便携式工业产品
- 平板电脑