概览

优势和特点

  • 高速USB (480Mbps)
  • 具有90Ω差分阻抗,符合USB 2.0规范
  • USB供电
  • 提供测试点,便于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14550E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关。高速USB传输线(D+和D-)具有90Ω差分阻抗,符合高速USB规范。MAX14550E评估板上安装了MAX14550EETB+。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • 笔记本电脑

相关产品