概览
优势和特点
- USB供电
- 板上提供33MHz时钟发生器
- 所有16路输入/输出(I/O)通道均安装了接头
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14548E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14548E 16路双向电平转换器。MAX14548E在VL和VCC之间转换逻辑电平,支持高达100Mbps (50MHz)的数据速率。
评估板PCB安装了MAX14548EEWL+ 40焊球WLP器件,如需申请引脚兼容的MAX14548AEEWL+免费样品,请与工厂联系。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- GPS
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 智能读卡器
- 电信设备
相关产品
文档
-
MAX14548E Gerber File - Design Files2023/6/7ZIP226K