概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 板载方便的测试点
- 包括(室温下)校准的Lucas NovaSensor压力传感器
- 装配完成且经过测试
- 支持多种常见的传感器封装
产品详情
MAX1450评估套件(EV套件)演示了使用MAX1450进行硅压阻式传感器校准和温度补偿。该套件包括一块装配完成且经过测试的PC板,以及在室温下校准的Lucas NovaSensor®压力传感器。它还支持几种常见的压力传感器封装。该板使用多匝电位计和配置开关对传感器进行校准和温度补偿,精度达1%。
相关产品
文档
-
MAX1450EVKIT: MAX1450评估板 Data Sheet1900/1/1PDF104K