概览

优势和特点

  • 可配置的MAX14504 VCC输入电压
  • 演示MAX14504无失真通过-VCC至+VCC信号
  • 使能控制
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14504评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14504双路单刀/双掷(SPDT)音频开关。MAX14504能够处理负信号,可无失真通过-VCC至+VCC信号。MAX14504评估板工作在5.5V至16V输入电压范围,并提供方便的重新配置功能,用于设置MAX14504 VCC输入电压。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 便携式音频装置
  • 扬声器开关