概览

优势和特点

  • 简单控制模式和I²C控制模式
  • 板载SD卡槽、A类USB以及B类USB连接器
  • 默认19.2MHz输入时钟,提供可选输入时钟连接器
  • 提供外部微处理器连接
  • Windows 2000/XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • 板载USB至I²C桥
  • USB供电(提供电缆)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14502评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14502高速USB至SD读卡器。评估板带有Windows® 2000/XP以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX14502的特性提供了简易的图形用户界面(GUI)。

MAX14502评估板具有内置USB至I²C桥,允许PC访问MAX14502内部的I²C寄存器,同时为评估板供电。

MAX14502评估板PCB出厂时安装了MAX14502AETL+。评估板还可以直接替换MAX14502AETL+,并根据所用的器件改变晶体振荡器频率或在SMA连接器上连接适当的外部时钟,对MAX14500AETL+、MAX14501AETL+以及MAX14503AETL+进行评估。申请MAX14500AETL+、MAX14501AETL+和MAX14503AETL+的免费样品,请与厂商联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • GPS
  • MP3播放器
  • PDA

相关产品

工具及仿真模型

Software Development