概览

优势和特点

  • 易于配置
  • 全速收集多达8192个样本
  • 完整的评估系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1402评估系统(EV系统)是一个完整的多通道数据采集系统,由MAX1402评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1402是一款低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1402的功能。为软件的低层部分提供了C++和68HC11汇编语言的源代码。

要使用个人计算机对MAX1402进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16 µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请仅订购评估套件。

MAX1402评估套件和评估系统也可用于评估MAX1400。只需随MAX1402评估套件一起订购MAX1400CAI的免费样片。

MAX1402独立评估套件
MAX1402评估套件提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于用户使用自备软件和硬件评估MAX1402。它必须连接到适当的时序信号才能正常工作。有关时序要求,请参阅MAX1402 IC数据手册。请参见完整数据手册中的表2跳线功能。

MAX1402评估系统
MAX1402评估系统采用用户提供的+8V至+12VDC电源供电。

 

应用

  • 环路供电系统
  • 便携式工业仪器仪表
  • 便携式电子秤
  • 压力传感器和转换器

相关产品