概览
优势和特点
- 轻松评估MAX14001/MAX14002
- 为数据(SPI)和电源(DC-DC电源)提供3.75kVRMS隔离
- 外围模块由3.3V单电源供电(USB2PMB2由USB供电),无需现场端电源
- 测量AC或DC,电压高达230V AC或±325V DC,电流高达5A
- 可编程比较器输出
- 可与USB2PMB2适配器和Munich GUI软件配合使用
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX14001外设模块提供用于评估MAX14001隔离式ADC的硬件,以测量两个数据通道、线路电压(高达230V AC或±325V DC)和负载电流(高达5A)。所有电源和通信均通过简单的USB电缆提供,无需单独的现场端电源。集成式DC-DC转换器为系统提供电源隔离,并为所有现场端电路供电。这种集成设计减少了构建隔离式ADC系统所需的BOM和板尺寸。关于MAX14001 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。
MAX14001PMB具有12引脚Pmod™兼容连接器,用于SPI通信。该外设模块有多种使用方式。Maxim单独销售一款低成本USB2PMB2适配器板,它使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。该板不附带此适配器板,但可从Maxim或其分销商之一获取。或者,可以使用任何具有用于SPI通信的12引脚Pmod兼容连接器的微控制器或FPGA。
应用
- 配电自动化
- 高压二进制输入(12V–300V)
- 具有单独隔离输入的工业控制、多量程数字输入模块
- 变电站自动化
文档
-
MAX14001PMB: Evaluation Kit for the MAX14001 Data Sheet (Rev. 0)2017/3/9PDF821K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K