概览
优势和特点
- 演示简单的Vgs (温度)查找控制回路
- 提供68HC16汇编源代码
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 数据记录软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
产品详情
MAX1385评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX1385双通道RF LDMOS偏压控制器。附带的Windows® 2000/XP兼容软件为测试MAX1385的性能提供了方便的用户接口。
MAX1385评估系统(EV system)包括MAX1385评估板、高速I²C接口模块(HSI2CMOD)以及68HC16微控制器(µC)模块(68HC16MODULE-DIP)。定购完整的评估系统,可使用PC全面地评估MAX1385。若68HC16MODULE-DIP模块已经随之前的Maxim评估系统购买过了,或在其它基于µC的系统中进行评估,请定购评估板。
评估板上已安装了MAX1385,但还可用来评估MAX1386。
应用
- 工业过程控制
- 蜂窝基站中的RF LDMOS偏置控制