概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB-PC连接线(提供电缆)
- 由三节AA电池供电(没有提供)
- 9V电池供电
- 多量程(40V,最大值)测量电压和电阻
- 按照400mA固定量程测量电流
- 板上LCD显示转换结果
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX134评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX134 3¾位数字万用表。评估板可以测量电压、电阻或电流,并将转换结果显示在一个4位LCD显示器。板上MAXQ2000微控制器用于控制MAX134、LCD显示器以及通过光耦隔离USB链路与PC机之间的通信。评估软件用于演示MAX134的功能并为软件开发提供了一个设计参考。除微控制器软件外,评估板还提供了兼容于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7的应用程序。该程序提供图形用户界面(GUI),用于控制MAX134寄存器并显示转换结果。
警告:为确保安全操作,输入电压限制在40V (最大值),请认真阅读关于多地连接部分。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录仪
- 数字面板表
- 称重仪
文档
-
MAX134EVKIT: Evaluation Kit for the MAX134 Data Sheet (Rev. 0)2010/6/3PDF1M