概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
- PCB上有未使用的焊盘,可用于为所有输入通道增加缓冲器
- 将评估板连接至逻辑分析仪的连接头
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1338评估系统(EV system)是完整的4通道、14位数据采集系统。MAX1338评估系统(MAX1338EVB16)由MAX1338评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块组成。如果用户具备并行总线控制器或之前已购买了68HC16MOD-16WIDE µC模块,则只需定购评估板(MAX6870EVKIT)。
MAX1338EVKIT可评估具有外部系统时钟的MAX1338。在这种模式下,不能使用68HC16MOD-16WIDE电路板,用户必须提供并行接口。
应用
- 电机控制:3相电压、电流和多通道数据记录仪
- 光通信设备
- 功率计
- 振动分析