概览

优势和特点

  • 全功能的18位ADC
  • ±5V输入范围
  • +5V单电源供电
  • 包含IBM兼容软件
  • 提供完整的80C32代码列表

产品详情

MAX132评估套件(EV套件)包含一块装配完成的全功能印刷电路板,带有MAX132 ADC、80C32微控制器、MAX699微处理器监控器、MAX233 RS-232接口以及18位DAS所需的所有其他元件。8kB EPROM包含80C32程序代码,额外的8kB CMOS RAM用于存储转换结果。为试验板、信号调节或其他特定于应用的电路预留了5in²的原型制作区域。

该套件采用+5V单电源供电,并通过RS-232链路连接到IBM兼容个人计算机。在键盘上输入的命令被发送到评估套件板,并返回转换结果进行显示。包含所有必需的IBM兼容软件。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 工业过程控制
  • 远程数据采集
  • 传感器-信号测量压力、流量、温度、电压电流、电阻、重量

相关产品