概览

优势和特点

  • 12位模数转换
  • 六个输入通道
  • 12位宽数字接口
  • 内部采样和保持
  • 采样速率:420kHz
  • 2.5V内部基准电压源
  • 内部时钟
  • 低功耗待机模式
  • 装配完成的表面贴装板

产品详情

MAX1294评估套件(EV套件)装配有MAX1294和评估12位模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字信号的连接器简化了与器件的连接。借助40引脚接头,用户可使用扁平电缆或传统的小型夹子连接逻辑分析仪。带有50Ω端接电阻的BNC连接器便于在函数发生器和模拟输入之间进行轻松连接。电路板布局可在以420ksps的最大速率采样时实现12位精度和低噪声。

MAX1294评估套件也可用于评估MAX1295。订购MAX1294评估套件时,可申请MAX1295BCEI的免费样片。

 

应用

  • 数据采集
  • 数码相机
  • 电能管理
  • 工业控制系统
  • 病人监护
  • 触摸屏