概览
优势和特点
- 广泛的数据传输速率范围(DC至200Mbps)
- 两个同向的单向通道(MAX12934)或两个反向的单向通道(MAX12935)
- SMA连接器便于连接到外部设备
- 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
- 保证高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60秒
产品详情
MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。
该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。
MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+
应用
- 多功能打印机
- 传感器板
- 智能电表
文档
-
MAX1293XWEVKIT ODB File - Design Files2023/7/25ZIP5M