概览
优势和特点
- 12位模数转换
- 4个输入通道
- 字节宽数字接口
- 内部采样/保持
- 采样速率:400kHz
- 2.5V内部基准电压源
- 内部时钟
- 低功耗待机模式
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX1292评估套件(EV套件)装配有MAX1292和评估该12位模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字信号的连接器简化了与器件的连接。借助40引脚接头,用户可使用扁平电缆或传统的小型钩子连接逻辑分析仪。带有50Ω端接电阻的BNC连接器便于在函数发生器和模拟输入之间进行轻松连接。
电路板布局可在以400ksps的最大速率采样时实现12位精度和低噪声。
MAX1292评估套件也可用于评估MAX1293。订购MAX1292评估套件时,请索取MAX1293BCEG的免费样片。
应用
- 数据采集
- 数码相机
- 电能管理
- 工业控制系统
- 病人监护
- 触摸屏
文档
-
MAX1292EVKIT: MAX1292和MAX1293评估板 Data Sheet1900/1/1PDF281K