概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1284评估系统(EV系统)是一个完整的数据采集系统,由MAX1284评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1284是一个高速、12位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1284的功能。

要使用PC对MAX1284进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1284EVC16)。如果68HC16MODULE-DIP模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,您可以订购评估套件(MAX1284EVKIT)。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 数位笔
  • 便携式数据记录
  • 过程控制