概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局线
- 完整的评估系统
- 便利的板载测试点
- 数据记录软件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1254评估系统(EV system)是由MAX1254评估板(EV kit)和Maxim公司的68HC16MODULE-DIP微处理器(µC)模块组成。MAX1254是一款独立运行、具有内置基准的单片、10通道、12位系统监视ADC。该评估软件可在Windows® 95/98/2000/XP操作系统下运行,为评估MAX1254性能提供了便捷的用户界面。
欲在个人计算机上对MAX1254进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1254EVC16)。如果以前购买的Maxim评估系统 中已有68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独定购评估板(MAX1254EVKIT)。
该系统还可以评估MAX1253。请联系工厂获取免费样片。
应用
- 远端数据记录
- 远端电信网络
- 服务器群
- 系统监控
文档
-
4182: MAX1254和MAX1253评估板/评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF589K